Câble de raccordement pour capteurs p/T, M4x0.35 pos. int. à l'extrémité libre, 5 m / 2219BG1

Câble de raccordement pour capteurs p/T, M4x0.35 pos. int. à l'extrémité libre, 5 m
2219BG1
18001459
  • Matériau du câble : FEP, multicolore
  • Diamètre du câble : 1,95 mm
  • Longueur du câble : 5 m
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Operation and installation
Applications
Monitoring and control in injection molding
Cable properties
Cable insulator
FEP
Sensor type
Piezoelectric
Special features
High insulation
Cable length
5 m
Interfaces
Connection type (sensor)
M4x0.35 pos. int.
Connection type (amplifier)
M4x0.35 pos. int.
Dimensions and materials
Material
FEP
Cable diameter
1.95 mm
Cable color
Multicolor
Cable outer layer protection
Shrink tubing
Le câble de raccordement Type 2219BG est destiné aux capteurs de pression et de température Type 6190C. Sa longueur est de 5 mètres.
Chargement
Chargement