Câble pour capteurs p/T de Type 6190C, 2 m / 2219BG

Câble pour capteurs p/T de Type 6190C, 2 m
2219BG
18001458
  • Câble pour les capteurs de pression et de température
  • Température de fonctionnement : 0 ... 200°C
  • Sans connecteur
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Electrical properties
High insulation
Yes
Operation and installation
Applications
Monitoring and control in injection molding
Cable properties
Cable insulator
FEP
Interfaces
Connection type (sensor)
M4x0.35 pos. int.
Connection type (amplifier)
Open end
Dimensions and materials
Material
FEP
Cable diameter
1.95 mm
Cable color
Multicolor
Cable outer layer protection
Shrink tubing
Predefined cable length
2 m
Le Câble pour les capteurs de pression et de température de Type 6190C est de Type 2219BG. Sa longueur est de 2 mètres.
Chargement
Chargement