Câble de raccordement pour capteurs à sortie tension, 1/4-28 nég. à 3 x KIAG 10-32 pos., longueur personnalisée / 1756CK05SP

Câble de raccordement pour capteurs à sortie tension, 1/4-28 nég. à 3 x KIAG 10-32 pos., longueur personnalisée
1756CK05SP
18029908
  • Matériau du câble : FEP (principal)
  • Protection IP (capteur / amplificateur) : IP50 / IP65
  • Longueur du câble : 1 ... 20 m
  • Plage de température : -196 ... 200°C
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP50
Degree of protection EN 60529 (amplifier)
IP65
Operation and installation
Operating temperature range
-196 … 200 °C
Cable properties
Cable insulator
FEP (main)
Connection angle (sensor)
Straight
Connection option (sensor)
Screwed
Sensor type
IEPE
Special features
Cryogenic applications [-195°C]
Cable length
Configurable
Configurable cable length
1 … 20 m
Interfaces
Connection type (sensor)
1/4-28 4-pole neg.
Connection type (amplifier)
KIAG 10-32 pos., KIAG 10-32 pos., KIAG 10-32 pos.
Dimensions and materials
Material
FEP (main)
Cable diameter
2.7 mm
Cable color
Transparent
Câble d'accéléromètres triaxiaux IEPE.
Chargement
Chargement