Câble de raccordement pour capteurs à sortie tension, 1/4-28 négatif vers 3 x BNC positif, FEP, 1 m / 1756C1K04

1756C1K04
18034021
- Matériau du câble : FEP (principal)
- Protection IP (capteur / amplificateur) : IP50 / IP40
- Longueur du câble : 1 m
- Plage de température : -196 ... 200°C
Upon request
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP50Degree of protection EN 60529 (amplifier)
IP40Câble d'accéléromètres triaxiaux IEPE.
Chargement
Chargement