Câble de raccordement pour capteurs à sortie tension, KIAG 10-32 pos. à BNC pos., RG196, longueur personnalisée / 1761BSP

1761BSP
18000793
- Matériau du câble : RG196
- Protection IP (capteur / amplificateur) : IP65 / IP40
- Longueur du câble : 0,1 ... 20 m
- Plage de température : -195 ... 200°C
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP65Degree of protection EN 60529 (amplifier)
IP40Câble coaxial pour la connexion entre les capteurs à sortie tension (par exemple les accéléromètres uniaxiaux IEPE) et le DAQ.
Chargement
Chargement