Câble de raccordement pour capteurs de pression empreinte, M3x0.35 nég. à l'extrémité libre, 5 m / 1900A17L5

Câble de raccordement pour capteurs de pression empreinte, M3x0.35 nég. à l'extrémité libre, 5 m
1900A17L5
18026452
  • Matériau du câble : PTFE, vert
  • Diamètre du câble : 1 mm
  • Longueur du câble : 5 m
Sur demande
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Operation and installation
Operating temperature range
-65 … 200 °C
Applications
Monitoring and control in injection molding
Cable properties
Cable insulator
PTFE
Sensor type
Piezoelectric
Special features
High insulation
Cable length
5 m
Interfaces
Connection type (sensor)
M3x0.35 neg.
Connection type (amplifier)
Open end - crimped pin
Dimensions and materials
Material
PTFE
Cable diameter
1 mm
Cable color
Green
Weight
20 g
Le câble monofilaire de type 1900A17L5,0 est destiné à être remplacé dans différentes longueurs de câble pour tous les capteurs dotés d'un filetage de raccordement M3.
Chargement
Chargement