Rallonge pour câbles de signaux de tension, KIAG 10-32 pos. à KIAG 10-32 pos. bleu, 2 m / 1768A2K02

Rallonge pour câbles de signaux de tension, KIAG 10-32 pos. à KIAG 10-32 pos. bleu, 2 m
1768A2K02
18010534
  • Matériau du câble : PVC
  • Protection IP (capteur / amplificateur) : IP65 / IP40
  • Longueur du câble : 2 m
  • Plage de température : -40 ... 100°C
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Mechanical properties
Bending radius [mm]
20 mm
Electrical properties
Impedance
50 Ω
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP65
Degree of protection EN 60529 (amplifier)
IP40
Operation and installation
Operating temperature range
-40 … 100 °C
Cable properties
Connection angle (sensor)
Straight
Connection option (sensor)
Screwed
Sensor type
IEPE
Cable length
2 m
Interfaces
Connection type (sensor)
KIAG 10-32 pos.
Connection type (amplifier)
KIAG 10-32 pos.
Dimensions and materials
Material
PVC
Cable diameter
2 mm
Cable color
Blue
Câble de rallonge de la distance entre les capteurs à sortie tension (par exemple les accéléromètres uniaxiaux IEPE) et le DAQ.
Chargement
Chargement