Câble flexible pour accéléromètres IEPE à une composante en mode tension, 1 m / 1768A1K02

Câble flexible pour accéléromètres IEPE à une composante en mode tension, 1 m
1768A1K02
18010532
  • Câble flexible pour accéléromètres à une composante en mode tension
  • Connecteurs de câble : 10 - 32 pos. à 10 - 32 pos.
  • Longueur du câble : 1 mètre
  • Matériau de la gaine du câble : PVC
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Measuring ranges
Temperature measuring range [°C]
-40 … 100 °C
Mechanical properties
Bending radius [mm]
20 mm
Electrical properties
Impedance
50 Ω
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP65
Degree of protection EN 60529 (amplifier)
IP40
Cable properties
Connection angle (sensor)
Straight
Connection option (sensor)
Screwed
Interfaces
Connection type (sensor)
KIAG 10-32 pos.
Connection type (amplifier)
KIAG 10-32 pos.
Dimensions and materials
Material
PVC
Cable diameter
2 mm
Cable color
Blue
Predefined cable length
1 m
Câble d'une longueur de 1 mètre.
Chargement
Chargement