Câble de raccordement pour capteurs à jauge à contrainte de contrainte, M16x0.75 nég. 90° à l'extrémité libre, longueur personnalisée / KSM248250SP

Câble de raccordement pour capteurs à jauge à contrainte de contrainte, M16x0.75 nég. 90° à l'extrémité libre, longueur personnalisée
KSM248250SP
18009025
  • Intégration d'un couplemètre dans une chaîne de mesure spécifique au client
  • Configuration peu encombrante
  • Bonnes performances CEM
  • Très flexible
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Mechanical properties
Bending radius [mm]
5.9 mm
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP67
Operation and installation
Operating temperature range
-40 … 80 °C
Cable properties
Connection angle (sensor)
Straight
Sensor type
Strain gauge
Cable length
Configurable
Configurable cable length
0.1 … 30 m
Interfaces
Connection type (sensor)
M16x0.75 7-pole neg. 90°
Connection type (amplifier)
Open end
Dimensions and materials
Material
PVC
Cable diameter
5.9 mm
Cable color
Metalic grey
Connexion entre le couplemètre et la solution spécifique du client
Chargement
Chargement