Câble de raccordement pour couplemètres à jauge de contrainte, M16x0.75 nég. 90° à l'extrémité libre, gris, longueur personnalisée / KSM172780SP

Câble de raccordement pour couplemètres à jauge de contrainte, M16x0.75 nég. 90° à l'extrémité libre, gris, longueur personnalisée
KSM172780SP
18008957
  • Intégration d'un couplemètre dans une chaîne de mesure spécifique au client
  • Configuration peu encombrante
  • Bonnes performances CEM
  • Très flexible
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Mechanical properties
Bending radius [mm]
6.2 mm
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP67
Operation and installation
Operating temperature range
-5 … 80 °C
Cable properties
Connection angle (sensor)
90°
Sensor type
Strain gauge
Cable length
Configurable
Configurable cable length
0.1 … 25 m
Interfaces
Connection type (sensor)
M16x0.75 12-pole neg. 90°
Connection type (amplifier)
Open end
Dimensions and materials
Material
PVC
Cable diameter
6.2 mm
Cable color
Metalic grey
Connexion entre le couplemètre et la solution spécifique du client
Chargement
Chargement