Câble de raccordement, M12 femelle droit, câble intégré à extrémité libre, 2 m / VK-M12-5-g 2m

Câble de raccordement, M12 femelle droit, câble intégré à extrémité libre, 2 m
VK-M12-5-g 2m
18037292
  • Raccordement côté capteur : prise M12 à 5 broches, droite
  • Côté dispositif de connexion : intégré à l'extrémité libre du câble
  • Longueur de câble 2 m
Sur demande
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Cable properties
Cable length
2 m
Interfaces
Connection type (sensor)
M12x1 5-pole neg.
Connection type (amplifier)
Open end
Chargement
Chargement
Chargement