Câble de raccordement pour capteurs de couple à jauge de contrainte, M16x0.75 14 pôles nég. à extrémité libre, longueur personnalisée / KSM385370SP

Câble de raccordement pour capteurs de couple à jauge de contrainte, M16x0.75 14 pôles nég. à extrémité libre, longueur personnalisée
KSM385370SP
18030136
  • Intégration d'un couplemètre dans une chaîne de mesure spécifique au client
  • Bonnes performances CEM
  • Très flexible
  • Manipulation aisée
Sur demande
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Mechanical properties
Bending radius [mm]
6.9 mm
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP40
Operation and installation
Operating temperature range
-40 … 80 °C
Cable properties
Connection angle (sensor)
Straight
Sensor type
Strain gauge
Cable length
Configurable
Configurable cable length
0.1 … 25 m
Interfaces
Connection type (sensor)
M16x0.75 14-pole neg.
Connection type (amplifier)
Open end
Dimensions and materials
Material
PVC
Cable diameter
6.9 mm
Cable color
Metalic grey
Connexion entre le couplemètre et la solution spécifique du client
Chargement
Chargement