Câble de raccordement pour capteurs de couple à jauge de contrainte, M16x0.75 7 pôles nég. à extrémité libre, longueur personnalisée / KSM219710SP

KSM219710SP
18008997
- Intégration d'un couplemètre dans une chaîne de mesure spécifique au client
- Bonnes performances CEM
- Très flexible
- Manipulation aisée
Mechanical properties
Bending radius [mm]
6 mmConnexion entre le couplemètre et la solution spécifique du client
Chargement
Chargement