Câble d'extension pour câbles à haute isolation, BNC nég. à BNC pos., 13 m / 1603B13

Câble d'extension pour câbles à haute isolation, BNC nég. à BNC pos., 13 m
1603B13
18013803
  • Matériau du câble : PVC
  • Protection IP : IP40
  • Plage de température de fonctionnement de -55 à 200°C
  • Longueur du câble : 13 m
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Mechanical properties
Bending radius (static)
20 mm
Bending radius (dynamic)
65 mm
Electrical properties
Insulation resistance
>E+14 Ω @RT
Impedance
50 Ω
Capacitance
100 pF/m
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP40
Degree of protection EN 60529 (amplifier)
IP40
Operation and installation
Operating temperature range
-25 … 70 °C
Cable properties
Cable insulator
PE
Connection angle (sensor)
Straight
Connection option (sensor)
Screwed
Sensor type
Piezoelectric
Special features
Low noise, High insulation
Cable length
13 m
Interfaces
Connection type (sensor)
BNC neg.
Connection type (amplifier)
BNC pos.
Dimensions and materials
Material
PVC
Cable color
Black
Weight
220 g
Câble coaxial utilisé pour l'extension des câbles à haute isolation (par exemple 1631C).
Chargement
Chargement