Câble d'extension, 8 voies, pour capteurs de pression de moule avec revêtement flexible en acier tressé, 5 m / 1997A5

Câble d'extension, 8 voies, pour capteurs de pression de moule avec revêtement flexible en acier tressé, 5 m
1997A5
18001089
  • Câble d'extension avec connecteur à 8 voies dans le moule
  • Connecteur à 8 voies sur le système
  • 5 mètres de longueur
  • 8 voies
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Product type
Product type
Cable
Electrical properties
High insulation
Yes
Low noise
Yes
Operation and installation
Operating temperature range
-20 … 200 °C
Applications
Monitoring and control in injection molding
Cable properties
Cable insulator
PTFE
Covering
Steel braiding
Interfaces
Connection type (sensor)
Fischer 104 11-pole pos.
Connection type (amplifier)
Fischer 104 11-pole neg.
Dimensions and materials
Material
FPM, Stainless steel braiding
Cable diameter
6.1 mm
Cable color
Metalic gray
Cable outer layer protection
Steel braiding
Predefined cable length
5 m
Extension for cable extension in multi-cavity mold pressure measurement. It is used with multi-channel connectors (e.g type 1710b - 8 channel).
Chargement
Chargement