Câble d'extension à faible dégazage pour accéléromètres triaxiaux IEPE, longueur spéciale, fils nus / 1784M015SP

Câble d'extension à faible dégazage pour accéléromètres triaxiaux IEPE, longueur spéciale, fils nus
1784M015SP
18030348
  • Câble d'extension, à faible dégazage, pour accéléromètres triaxiaux IEPE, mode tension
  • Connecteurs de câble : M4.5 4 broches nég. à queue de cochon
  • Longueur du câble : sur mesure
  • Matériau de la gaine du câble : fluoropolymère
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Measuring ranges
Temperature measuring range [°C]
-190 … 200 °C
Mechanical properties
Bending radius [mm]
16 mm
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP50
Cable properties
Connection angle (sensor)
Straight
Low outgassing
Yes
Cryogenic applications [-195°C]
Yes
Connection option (sensor)
Screwed
Configurable cable length
0.1 … 20 m
Interfaces
Connection type (sensor)
M4.5x0.35 4-pole neg.
Connection type (amplifier)
Open end
Dimensions and materials
Material
FEP
Cable diameter
1.6 mm
Cable color
White
Il s'agit d'un câble d'extension à faible dégazage pour les accéléromètres triaxiaux en mode tension, qui peut être personnalisé.
Chargement
Chargement