Rallonge pour câbles de signaux de tension, KIAG 10-32 pos. à KIAG 10-32 pos., blanc, longueur personnalisée / 1762BSP

Rallonge pour câbles de signaux de tension, KIAG 10-32 pos. à KIAG 10-32 pos., blanc, longueur personnalisée
1762BSP
18010528
  • Matériau du câble : RG196
  • Protection IP (capteur / amplificateur) : IP65 / IP65
  • Longueur du câble : 0,1 ... 20 m
  • Plage de température : -195 ... 200°C
Sur demande
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP65
Degree of protection EN 60529 (amplifier)
IP65
Operation and installation
Operating temperature range
-195 … 200 °C
Cable properties
Cable insulator
PTFE
Connection angle (sensor)
Straight
Connection option (sensor)
Screwed
Sensor type
IEPE
Special features
Cryogenic applications [-195°C]
Cable length
Configurable
Configurable cable length
0.1 … 20 m
Interfaces
Connection type (sensor)
KIAG 10-32 pos.
Connection type (amplifier)
KIAG 10-32 pos.
Dimensions and materials
Material
RG196
Cable diameter
2 mm
Cable color
White
Câble de rallonge de la distance entre les capteurs à sortie tension (par exemple les accéléromètres uniaxiaux IEPE) et le DAQ.
Chargement
Chargement