Câble de rallonge pour câbles de signaux de tension, 1/4-28 4 pôles pos. à 1/4-28 4 pôles nég., longueur personnalisée / 1578M011SP

1578M011SP
18031458
- Matériau du câble : FEP
- Protection IP (capteur / connecteur) : IP50 / IP50
- Longueur : 0,1 ... 20 m
- Température de fonctionnement : <200°C
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP50Degree of protection EN 60529 (amplifier)
IP50Câble pour l'extension de la distance entre les capteurs à sortie tension (par exemple accéléromètres triaxiaux IEPE / accéléromètres uniaxiaux capacitifs MEMS) et le DAQ.
Chargement
Chargement