Câble de rallonge pour câbles de signaux de tension, 1/4-28 nég. à 1/4-28 pos., FEP, 2 m / 1578A2

Câble de rallonge pour câbles de signaux de tension, 1/4-28 nég. à 1/4-28 pos., FEP, 2 m
1578A2
18000481
  • Matériau du câble : FEP
  • Protection IP (capteur / amplificateur) : IP50 / IP64
  • Longueur du câble : 2 m
  • Plage de température : <200°C
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP50
Degree of protection EN 60529 (amplifier)
IP64
Operation and installation
Maximum operating temperature [°C]
Maximum static operating temperature.
200 °C
Cable properties
Cable insulator
FEP
Connection angle (sensor)
Straight
Connection option (sensor)
Screwed
Sensor type
IEPE
Cable length
2 m
Interfaces
Connection type (sensor)
1/4-28 4-pole neg.
Connection type (amplifier)
1/4-28 4-pole pos.
Dimensions and materials
Material
FEP
Cable diameter
2.7 mm
Cable color
Transparent
Weight
30 g
Câble pour l'extension de la distance entre les capteurs à sortie tension (par exemple accéléromètres triaxiaux IEPE / accéléromètres uniaxiaux capacitifs MEMS) et le DAQ.
Chargement
Chargement