Câble spécial pour capteurs à sortie tension, 1/4-28 nég. vers 1 x BNC pos. 2 x Banana Jack, longueur personnalisée / 1786DSP

Câble spécial pour capteurs à sortie tension, 1/4-28 nég. vers 1 x BNC pos. 2 x Banana Jack, longueur personnalisée
1786DSP
18031448
  • Matériau du câble : PFA (principal)
  • Protection IP (capteur) : IP50
  • Longueur du câble : 0,1 ... 20 m
  • Plage de température : <165°C
Sur demande
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP50
Operation and installation
Maximum operating temperature [°C]
Maximum static operating temperature.
165 °C
Cable properties
Cable insulator
PFA (main)
Connection angle (sensor)
Straight
Connection option (sensor)
Screwed
Sensor type
Capacitive
Cable length
Configurable
Configurable cable length
0.1 … 20 m
Interfaces
Connection type (sensor)
1/4-28 4-pole neg.
Connection type (amplifier)
BNC pos., Banana jack, Banana jack
Dimensions and materials
Material
PFA (main)
Cable diameter
2.7 mm
Cable color
Transparent
Câble pour capteurs à sortie tension (par exemple accéléromètres uniaxiaux capacitifs MEMS).
Chargement
Chargement