Boîte de sommation pour capteurs de force triaxiaux et dynamomètres avec câble intégré / 5447
5447
18046727
- Pour les capteurs de force triaxiaux et le câblage des dynamomètres
- Entrée : 4 x câbles de force triaxiaux, V3 pos
- Sortie : 1x Fischer flange 9 pin neg.
- Classe de protection EN60529 : IP68
Le boîtier de sommation permet d'interconnecter les charges électriques de quatre capteurs de force triaxiaux. L'affectation des connexions des différents capteurs correspond à la disposition des capteurs d'un dynamomètre. Un maximum de huit signaux de mesure est disponible sur la prise de sortie (ce qui correspond aux dynamomètres standard de Kistler). Le raccordement aux capteurs s'effectue à l'aide des câbles à 3 fils intégrés (pour la mesure de la force triaxiale) et d'un câble à 8 fils (pour la mesure à 6 composants), qui doit être acheté séparément. Si les connexions ne sont pas utilisées, les fiches V3 doivent être fermées avec un couvercle. Le boîtier sommateur est isolé de la terre et atteint la classe de protection EN60529 IP68.
Chargement
Chargement