Boîte de sommation pour capteurs de force triaxiaux et dynamomètres / 5417

5417
18004987
- Pour les capteurs de force triaxiaux et les dynamomètres
- Entrée : 4 x Fischer 9 pin neg.
- Sortie : 1 x bride Fischer 9 pin neg.
- Classe de protection EN60529 : IP65
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Le boîtier de sommation permet d'interconnecter les charges électriques d'un maximum de quatre capteurs de force triaxiaux. L'affectation des connexions des différents capteurs correspond à la disposition des capteurs d'un dynamomètre. Un maximum de huit signaux de mesure est disponible sur la prise de sortie (ce qui correspond aux dynamomètres standard de Kistler). La connexion à l'amplificateur de charge se fait avec un câble à 3 fils (pour la mesure de la force triaxiale) ou un câble à 8 fils (pour la mesure à 6 composantes). Si les connexions ne sont pas utilisées, les prises doivent être fermées par un couvercle. La boîte de sommation n'est pas isolée de la terre.
Chargement
Chargement