Barrière photoélectrique en boîtier plat F2, infrarouge, récepteur, distance max. 180 mm, connecteur S2 à 4 points, électronique externe / PG-F2-S2-E

Barrière photoélectrique en boîtier plat F2, infrarouge, récepteur, distance max. 180 mm, connecteur S2 à 4 points, électronique externe
PG-F2-S2-E
18037062
  • Barrière lumineuse à faisceau barrage dans un boîtier plat F2
  • Récepteur uniquement
  • Connexion : fiche S2, 7 broches
  • Connexion : fiche S2, 4 broches
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Metrological characteristics
Repeating accuracy, maximum
0.02 mm
Electrical properties
Output signal type
Digital (PNP)
Certificates and Standards
General tolerance of the housing
DIN ISO 2768-m
Degree of protection EN 60529
IP64
EMC according to 2014/30/EU
EN 61000…
Operation and installation
Usage
Feed control, Position control, Counting of parts
Design
Through beam light barrier (split)
Interfaces
Connector type
4-pole S2 connector
Chargement
Chargement
Chargement