Barrière lumineuse en boîtier rond (ø 4 mm), infrarouge, distance max. 180 mm, 2x connecteur S2 (4 et 7 broches), électronique externe / PG-4-S2

Barrière lumineuse en boîtier rond (ø 4 mm), infrarouge, distance max. 180 mm, 2x connecteur S2 (4 et 7 broches), électronique externe
PG-4-S2
18037045
  • Barrière lumineuse à faisceau barrage dans un boîtier rond ø 4 mm
  • Distance maximale entre l'émetteur et le récepteur : 180 mm Distance entre l'émetteur et le récepteur : 180 mm
  • Résolution >1,2 mm avec amplificateur à lumière alternée
  • Résolution 0,1 mm avec amplificateur d'impulsion
Sur demande
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Measuring ranges
Fork width
4 mm
Metrological characteristics
Repeating accuracy, maximum
0.02 mm
Electrical properties
Output signal type
Digital (PNP)
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP64
EMC according to 2014/30/EU
EN 61000…
Operation and installation
Operating temperature range
0 … 60 °C
Usage
Feed control, Position control, Counting of parts
Design
Through beam light barrier (split)
Interfaces
Connector type
4-pole S2 connector, 7-pole S2 connector
Chargement
Chargement
Chargement