Barrière lumineuse en boîtier rond ou plat, infrarouge, distance 180 ... 1000 mm, 2x fiche S2 (4 et 7 broches), électronique externe / PG-

PG-
18038609
- Boîtier rond ø 4 mm, ø 6 mm, M5, M8
- Boîtier plat F1 (55 x 14 x 14 mm), F2 (35 x 6 x 7 mm)
- Longueur de câble 25 ... 1500 mm
- Connexions : fiche S1, fiche S2
Electrical properties
Output signal type
Digital (PNP)Chargement
Chargement
Chargement