Barrière lumineuse en boîtier rond M5, infrarouge, distance max. 180 mm, 2x connecteur S2 (4 et 7 broches), électronique externe / PG-M5-S2

Barrière lumineuse en boîtier rond M5, infrarouge, distance max. 180 mm, 2x connecteur S2 (4 et 7 broches), électronique externe
PG-M5-S2
18037048
  • Barrière lumineuse à faisceau barrage dans un boîtier rond M5
  • Distance maximale entre l'émetteur et le récepteur : 180 mm Distance entre l'émetteur et le récepteur : 180 mm
  • Résolution >1,2 mm avec amplificateur à lumière alternée
  • Résolution 0,1 mm avec amplificateur d'impulsion
Sur demande
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Metrological characteristics
Repeating accuracy, maximum
0.02 mm
Electrical properties
Output signal type
Digital (PNP)
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP64
EMC according to 2014/30/EU
EN 61000…
Operation and installation
Operating temperature range
0 … 60 °C
Usage
Feed control, Position control, Counting of parts
Design
Through beam light barrier (split)
Interfaces
Connector type
4-pole S2 connector, 7-pole S2 connector
Chargement
Chargement
Chargement