Barrière lumineuse en boîtier plat F2, infrarouge, distance max. 180 mm, 2x connecteur S2 (4 et 7 broches), électronique externe / PG-F2-S2

Barrière lumineuse en boîtier plat F2, infrarouge, distance max. 180 mm, 2x connecteur S2 (4 et 7 broches), électronique externe
PG-F2-S2
18037060
  • Barrière lumineuse à faisceau barrage dans un boîtier plat F2
  • Distance maximale entre l'émetteur et le récepteur : 180 mm Distance entre l'émetteur et le récepteur : 180 mm
  • Résolution >1,2 mm avec amplificateur à lumière alternée
  • Résolution 0,1 mm avec amplificateur d'impulsion
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Metrological characteristics
Repeating accuracy, maximum
0.02 mm
Electrical properties
Output signal type
Digital (PNP)
Certificates and Standards
General tolerance of the housing
DIN ISO 2768-m
Degree of protection EN 60529
IP64
EMC according to 2014/30/EU
EN 61000…
Operation and installation
Usage
Feed control, Position control, Counting of parts
Design
Through beam light barrier (split)
Interfaces
Connector type
4-pole S2 connector, 7-pole S2 connector
Chargement
Chargement
Chargement