Barrière photoélectrique en boîtier rond M5, infrarouge, émetteur, connecteur S2 à 7 broches, électronique externe / PG-M5-S2-S

Barrière photoélectrique en boîtier rond M5, infrarouge, émetteur, connecteur S2 à 7 broches, électronique externe
PG-M5-S2-S
18037049
  • Barrière lumineuse à faisceau barrage dans un boîtier rond M5
  • Émetteur uniquement
  • Longueur de câble : 400 mm
  • Connexion : fiche S2, 7 broches
Sur demande
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Electrical properties
Output signal type
Digital (PNP)
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP64
Operation and installation
Usage
Feed control, Position control, Counting of parts
Design
Through beam light barrier (split)
Interfaces
Connector type
7-pole S2 connector
Chargement
Chargement
Chargement