Amplificateur de charge pour l'analyse de la combustion des moteurs, 2 voies, avec PiezoSmart, pour SCP Slim, interface Triax / 5064E22

5064E22
18036700
- Amplificateur de charge adapté au SCP (Type 2852B)
- Détection de toutes les valeurs pMax et des événements de déclenchement, sortie de signal via le bus CAN et l'interface analogique
- Classification des pressions dans les modèles TEDS - Trame sélectionnable
- Interface Triax
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Electrical properties
Output signal type
VoltageInput type
Charge dynamic, Charge quasi-staticLe module d'amplification du Type 5064E22 est un amplificateur de charge à 2 voies commandé par microprocesseur avec conditionnement du signal analogique.
Chargement
Chargement