Amplificateur de charge numérique pour moulage par injection, 2 voies, FSO pC max ±2000 ... ±20000 / 5159A320

Amplificateur de charge numérique pour moulage par injection, 2 voies, FSO pC max ±2000 ... ±20000
5159A320
18004867
  • Amplificateur de charge numérique avec entrée pour deux capteurs de pression
  • Sortie de données numériques via le bus de terrain (EUROMAP 75)
  • Deux entrées de capteur de température
  • Pas de traitement au niveau du commutateur : sortie du point de commutation auto-optimisée
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Electrical properties
Input type
Charge dynamic, Charge quasi-static
Operation and installation
Device usage
Process monitoring
Applications
Monitoring and control in injection molding
Cet amplificateur de charge multivoie convertit le signal de charge des capteurs de pression dans l'empreinte piézoélectrique et le signal des thermocouples en un signal de tension proportionnelle ou en un signal numérique selon EUROMAP 75 avec le protocole en temps réel Varan. Cet amplificateur a été développé pour une application industrielle avec des machines de moulage par injection.
Chargement
Chargement