Amplificateur de charge industriel pour usage multiple (ICAM-B), 1 à 4 voies, (±10 V / 4 ... 20 mA) / 5073B Config

5073B Config
18046418
- Large plage de mesure réglable : ±20 ... ±1000000 pC
- 1, 2, 3 ou 4 voies
- Signal de sortie : ±10 V ou 4 ... 20 mA avec une largeur de bande allant jusqu'à 20 kHz
- Caractéristiques : valeurs de crête et intégrales, valeurs efficaces, filtre passe-bas et filtre passe-haut commutable
Measuring ranges
Measuring range [pC]
20 … 1000000 pCChargement
Chargement
Chargement