Amplificateur de charge industriel numérique (dICA), 2 voies, Ethernet/IP / 5074B212

Amplificateur de charge industriel numérique (dICA), 2 voies, Ethernet/IP
5074B212
18042834
  • Amplificateur de charge numérique à 2 voies avec interface Ethernet/IP
  • Large plage de mesure réglable : ±20 ... ±1000000 pC
  • Entrée de charge KIAG 10-32 nég.
  • Temps de cycle jusqu'à 1000 μs
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Electrical properties
Output signal type
Digital, Industrial ethernet
Input type
Charge dynamic, Charge quasi-static
Dynamical properties
Maximum signal frequency
20 kHz
Time constant
Short, Long
Operation and installation
Device usage
Process monitoring
Applications
Spot welding process monitoring, Semiconductors, 3C electronics manufacturing
Interfaces
Number of channels
2
Digital output type
Industrial ethernet
Chargement
Chargement
Chargement