Amplificateur de charge industriel numérique (dICA), 1 voie, ProfiNet / 5074B113

Amplificateur de charge industriel numérique (dICA), 1 voie, ProfiNet
5074B113
18042839
  • Amplificateur de charge numérique à 1 voie avec interface ProfiNet
  • Large plage de mesure réglable : ±20 ... ±1000000 pC
  • Entrée de charge KIAG 10-32 nég.
  • Temps de cycle jusqu'à 250 μs (IRT)
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Electrical properties
Output signal type
Digital, Industrial ethernet
Input type
Charge dynamic, Charge quasi-static
Dynamical properties
Maximum signal frequency
20 kHz
Time constant
Short, Long
Operation and installation
Device usage
Process monitoring
Applications
Spot welding process monitoring, Semiconductors, 3C electronics manufacturing
Interfaces
Number of channels
1
Digital output type
ProfiNet
Chargement
Chargement
Chargement