Amplificateur de charge industriel miniature avec détection de crête, rapport de gamme 2:1, ±20000 pC, BNC neg. / 5039A232

5039A232
18004547
- Amplificateur de charge avec deux plages de mesure (rapport 2:1, ±20000 pC)
- Sortie analogique de crête : 0 ... 10 V (pics positifs uniquement)
- Entrée de charge : BNC neg.
- Signal de sortie : ±10 V
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Electrical properties
Output signal type
VoltageInput type
Charge quasi-staticIl s'agit d'un amplificateur de charge industriel miniature avec détection de crête et deux plages de mesure : plage de mesure I ±20000 pC, rapport de plage de mesure I:II ≙ 2:1, BNC neg.
Chargement
Chargement