Amplificateur de charge industriel miniature avec détection de crête, rapport de gamme 4:1, ±50000 pC, BNC neg. / 5039A122

Amplificateur de charge industriel miniature avec détection de crête, rapport de gamme 4:1, ±50000 pC, BNC neg.
5039A122
18004532
  • Amplificateur de charge avec deux plages de mesure (rapport 4:1, ±50000 pC)
  • Sortie analogique de crête : 0 ... 10 V (pics positifs uniquement)
  • Entrée de charge : BNC neg.
  • Signal de sortie : ±10 V
Sur demande
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Electrical properties
Output signal type
Voltage
Input type
Charge quasi-static
Operation and installation
Device usage
Process monitoring
Applications
Monitoring and control in injection molding
Interfaces
Analog output type
Voltage (V)
Il s'agit d'un amplificateur de charge industriel miniature avec détection de crête et deux plages de mesure : plage de mesure I ±50000 pC, rapport de plage de mesure I:II ≙ 4:1, BNC neg.
Chargement
Chargement