Amplificateur de charge différentiel, version standard (non Ex) / 5181A

Differential industrial charge amplifier / 5181A
5181A
18030679
  • Amplificateur de charge pour chaînes de mesure isolées de la terre
  • Filtres passe-haut et passe-bas sélectionnables
  • Très grande plage de conversion de la charge
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Electrical properties
Output signal type
Analog, Voltage
Supply voltage range
18 … 30 V
Input type
Charge dynamic
Signal size
Very small signals (<10 pC), Very large signals (>1000000pC)
Dynamical properties
Maximum signal frequency
20 kHz
Time constant
Short
Operation and installation
Device usage
Process monitoring
Applications
Gas turbine monitoring
Interfaces
Number of channels
1
Analog output type
Voltage (V), Current
Dimensions and materials
Weight
0.35 kg
Chargement
Chargement
Chargement