Amplificateur de charge de laboratoire, 1 voie, faible bruit, version de bureau, 115 V, Triax, entrée Piezotron (IEPE) / 5018A1013

5018A1013
18004431
- Amplificateur de charge avec plages de mesure de ±2 à ±2200000 pC
- Gamme de fréquences : ≈0 ... 200 kHz
- LCD et bouton rotatif pour le fonctionnement et la configuration
- Interface USB et RS-232C
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Electrical properties
Output signal type
VoltageInput type
Charge dynamic, Charge quasi-static, IEPE (Piezotron)Signal size
Very small signals (<10 pC), Very large signals (>1000000pC)Chargement
Chargement
Chargement