Amplificateur de charge de laboratoire, 1 voie, faible bruit, version de bureau, 230 V, Triax, entrée Piezotron (IEPE) / 5018A1003

Amplificateur de charge de laboratoire, 1 voie, faible bruit, version de bureau, 230 V, Triax, entrée Piezotron (IEPE)
5018A1003
18004427
  • Amplificateur de charge avec plages de mesure de ±2 à ±2200000 pC
  • Gamme de fréquences : ≈0 ... 200 kHz
  • LCD et bouton rotatif pour le fonctionnement et la configuration
  • Interface USB et RS-232C
Sur demande
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Electrical properties
Output signal type
Voltage
Input type
Charge dynamic, Charge quasi-static, IEPE (Piezotron)
Signal size
Very small signals (<10 pC), Very large signals (>1000000pC)
Dynamical properties
Maximum signal frequency
200 kHz
Time constant
Short, Long
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP40
Operation and installation
Device usage
Testing, Process monitoring
Applications
3C electronics manufacturing
Interfaces
Number of channels
1
Analog output type
Voltage (V)
Chargement
Chargement
Chargement