Amplificateur de charge de laboratoire, 1 voie, faible bruit, version rack, 230 V, BNC, entrée Piezotron (IEPE) / 5018A0002

Amplificateur de charge de laboratoire, 1 voie, faible bruit, version rack, 230 V, BNC, entrée Piezotron (IEPE)
5018A0002
18004418
  • Amplificateur de charge avec plages de mesure de ±2 à ±2200000 pC
  • Gamme de fréquences : ≈0 ... 200 kHz
  • LCD et bouton rotatif pour le fonctionnement et la configuration
  • Interface USB et RS-232C
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Electrical properties
Output signal type
Voltage
Input type
Charge dynamic, Charge quasi-static, IEPE (Piezotron)
Signal size
Very small signals (<10 pC), Very large signals (>1000000pC)
Dynamical properties
Maximum signal frequency
200 kHz
Time constant
Short, Long
Operation and installation
Device usage
Testing, Process monitoring
Applications
3C electronics manufacturing
Interfaces
Number of channels
1
Analog output type
Voltage (V)
Chargement
Chargement
Chargement