Amplificateur de charge analogique pour moulage par injection, 4 voies, FSO pC max ±5000 ... ±20000 / 5159A410

Amplificateur de charge analogique pour moulage par injection, 4 voies, FSO pC max ±5000 ... ±20000
5159A410
18004868
  • Amplificateur de charge analogique avec entrée pour quatre capteurs de pression
  • Entrée de quatre capteurs de pression, sortie de données de mesure analogiques 0 ... 10V
  • Pas d'entrée de capteur de température
  • Pas de traitement au niveau du commutateur : sortie du point de commutation auto-optimisée
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Electrical properties
Output signal type
Voltage
Input type
Charge dynamic, Charge quasi-static
Operation and installation
Device usage
Process monitoring
Applications
Monitoring and control in injection molding
Interfaces
Analog output type
Voltage (V)
Cet amplificateur de charge multivoie convertit le signal de charge des capteurs de pression dans l'empreinte piézoélectrique et le signal des thermocouples en un signal de tension proportionnelle ou en un signal numérique selon EUROMAP 75 avec le protocole en temps réel Varan. Cet amplificateur a été développé pour une application industrielle avec des machines de moulage par injection.
Chargement
Chargement