Amplificateur de charge analogique pour moulage par injection, 1 voie, FSO pC max ±5000 ... ±20000 / 5159A111

Amplificateur de charge analogique pour moulage par injection, 1 voie, FSO pC max ±5000 ... ±20000
5159A111
18029643
  • Amplificateur de charge analogique à une voie
  • Sortie analogique des données de mesure 0 ... 10 V
  • Pas d'entrée de capteur de température
  • Avec traitement au niveau du commutateur : sortie du point de commutation auto-optimisée
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Electrical properties
Output signal type
Voltage
Input type
Charge dynamic, Charge quasi-static
Operation and installation
Device usage
Process monitoring
Applications
Monitoring and control in injection molding
Interfaces
Analog output type
Voltage (V)
Cet amplificateur de charge à une voie convertit le signal de charge des capteurs de pression dans l'empreinte piézoélectrique et le signal des thermocouples en un signal de tension proportionnelle ou en un signal numérique selon EUROMAP 75 avec le protocole en temps réel Varan. Cet amplificateur a été développé pour une utilisation industrielle avec des machines de moulage par injection.
Chargement
Chargement