Accéléromètre triaxial IEPE PiezoStar, 100 g, 1/4-28, connecteur 4 broches, avec câble intégré / 8768A100CBSP

8768A100CBSP
18042535
- Accéléromètre triaxial PiezoStar avec sortie IEPE
- Plage d'accélération : ±100 g
- 1/4-28, connecteur à 4 broches
- Câble intégral IP68
Measuring ranges
Maximum measuring range [g]
100 gMaximum acceleration value you want to measure.
Il s'agit d'un accéléromètre d'une portée de 100 g avec un câble intégral étanche IP68.
Chargement
Chargement