Accéléromètre triaxial IEPE PiezoStar, 100 g, haute température, 1/4-28, connecteur 4 broches / 8768A100BH

8768A100BH
18042521
- Accéléromètre triaxial PiezoStar avec sortie IEPE
- Plage d'accélération : ±100 g
- 1/4-28, connecteur à 4 broches
- Plage de température : -55 ... 165°C
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Measuring ranges
Maximum measuring range [g]
100 gMaximum acceleration value you want to measure.
Il s'agit d'un accéléromètre d'une portée de 100 g, doté d'un connecteur 1/4-28 et d'une version haute température maximale de fonctionnement.
Chargement
Chargement