Accéléromètre triaxial IEPE PiezoStar, 100 g, M4.5, connecteur 4 broches, avec TEDS - Trame sélectionnable / 8768A100AT00

8768A100AT00
18042519
- Accéléromètre triaxial PiezoStar avec sortie IEPE
- Plage d'accélération : ±100 g
- M4.5, connecteur à 4 broches
- T00 TEDS - IEEE 1451.4 V0.9 Trame sélectionnable 0 (UTID 1)
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Measuring ranges
Maximum measuring range [g]
100 gMaximum acceleration value you want to measure.
Il s'agit d'un accéléromètre avec une plage de 100 g, un connecteur M4.5 et un TEDS - Trame sélectionnable IEEE 1451.4 V0.9 Template 0 (UTID 1).
Chargement
Chargement