Accéléromètre triaxial IEPE PiezoStar, 50 g, haute température, 1/4-28, connecteur 4 broches, avec TEDS - Trame sélectionnable / 8768A050BTH00

8768A050BTH00
18042516
- Accéléromètre triaxial PiezoStar avec sortie IEPE
- Plage d'accélération : ±50 g
- 1/4-28, connecteur à 4 broches
- Plage de température : -55 ... 165°C
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Measuring ranges
Maximum measuring range [g]
50 gMaximum acceleration value you want to measure.
Il s'agit d'un accéléromètre avec une plage de 50 g, un connecteur 1/4-28, une version haute température maximale de fonctionnement, et TEDS - Trame sélectionnable IEEE 1451.4 V0.9 Template 0 (UTID 1).
Chargement
Chargement