Accéléromètre triaxial IEPE PiezoStar, 50 g, 1/4-28, connecteur 4 broches, avec TEDS - Trame sélectionnable / 8768A050BT00

8768A050BT00
18042515
- Accéléromètre triaxial PiezoStar avec sortie IEPE
- Plage d'accélération : ±50 g
- 1/4-28, connecteur à 4 broches
- T00 TEDS - IEEE 1451.4 V0.9 Trame sélectionnable 0 (UTID 1)
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Measuring ranges
Maximum measuring range [g]
50 gMaximum acceleration value you want to measure.
Il s'agit d'un accéléromètre avec une plage de 50 g, un connecteur 1/4-28, et TEDS - Trame sélectionnable IEEE 1451.4 V0.9 Template 0 (UTID 1).
Chargement
Chargement