Accéléromètre triaxial IEPE PiezoStar, 50 g, 1/4-28, connecteur 4 broches, avec TEDS - Trame sélectionnable / 8768A050BT

Accéléromètre triaxial IEPE PiezoStar, 50 g, 1/4-28, connecteur 4 broches, avec TEDS - Trame sélectionnable
8768A050BT
18044037
  • Accéléromètre triaxial PiezoStar avec sortie IEPE
  • Plage d'accélération : ±50 g
  • 1/4-28, connecteur à 4 broches
  • TEDS - Trame sélectionnable
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Measuring ranges
Maximum measuring range [g]
Maximum acceleration value you want to measure.
50 g
Product type
Number of Axes
3
Electrical properties
Output signal type
Voltage (Piezoelectric, IEPE)
Electrical isolation
Case isolation
Influence quantities
Sensitivity for Voltage and IEPE Output
100 mV/g
Dynamical properties
Minimum frequency (±5%) [Hz]
1 Hz
Maximum frequency (±5%) [Hz]
6000 Hz
Operation and installation
Minimal operating temperature [°C]
Minimal static operating temperature.
-54 °C
Maximum operating temperature [°C]
Maximum static operating temperature.
120 °C
Mounting type
Threaded hole / Stud, Adhesive / Wax, Magnetic base
Applications
NVH testing
Il s'agit d'un accéléromètre avec une plage de 50 g, un connecteur 1/4-28 et un TEDS - Trame sélectionnable.
Chargement
Chargement