Accéléromètre piézoélectrique, miniature, cisaillement céramique, mode charge, 500 g / 8278A500SP

Accéléromètre piézoélectrique, miniature, cisaillement céramique, mode charge, 500 g
8278A500SP
18010823
  • Accéléromètre miniature avec sortie en mode charge
  • Plage de température : -75 ... 180°C
  • Sensibilité : -1,3 pC/g
  • Poids : 0,7 gramme
Sur demande
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Measuring ranges
Maximum measuring range [g]
Maximum acceleration value you want to measure.
500 g
Product type
Number of Axes
1
Electrical properties
Output signal type
Charge (Piezoelectric, PE)
Electrical isolation
Case isolation
Influence quantities
Sensitivity for charge output
1.3 pC/g
Dynamical properties
Minimum frequency (±5%) [Hz]
1 Hz
Maximum frequency (±5%) [Hz]
10000 Hz
Operation and installation
Minimal operating temperature [°C]
Minimal static operating temperature.
-75 °C
Maximum operating temperature [°C]
Maximum static operating temperature.
180 °C
Mounting type
Adhesive / Wax
Accéléromètre miniature en mode charge avec une plage de 500 g et une plus grande plage de température de fonctionnement
Chargement
Chargement