Accéléromètre en mode de charge, cisaillement céramique, haute température, montage 1/4-28, 2000 g / 8203A50

Accéléromètre en mode de charge, cisaillement céramique, haute température, montage 1/4-28, 2000 g
8203A50
18006964
  • Accéléromètre piézoélectrique version haute température avec sortie de charge
  • Plage de température : -70 ... 250°C
  • Sensibilité : -50 pC/g
  • Connecteur 10-32
Sur demande
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Measuring ranges
Maximum measuring range [g]
Maximum acceleration value you want to measure.
1000 g
Product type
Number of Axes
1
Electrical properties
Output signal type
Charge (Piezoelectric, PE)
Electrical isolation
Case isolation
Influence quantities
Sensitivity for charge output
50 pC/g
Dynamical properties
Minimum frequency (±5%) [Hz]
5 Hz
Maximum frequency (±5%) [Hz]
4000 Hz
Operation and installation
Minimal operating temperature [°C]
Minimal static operating temperature.
-70 °C
Maximum operating temperature [°C]
Maximum static operating temperature.
250 °C
Mounting type
Hole / screw
Accéléromètre en mode charge avec une portée de 1000 g et une température de fonctionnement jusqu'à 250°C
Chargement
Chargement