Accéléromètre de cisaillement céramique, montage par trou traversant, 100 g, avec TEDS / 8714B100T

Accéléromètre de cisaillement céramique, montage par trou traversant, 100 g, avec TEDS
8714B100T
18010986
  • Accéléromètre avec sortie IEPE
  • Plage de mesure : +100 g
  • TEDS inclus
  • Montage par trou débouchant
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Measuring ranges
Maximum measuring range [g]
Maximum acceleration value you want to measure.
100 g
Product type
Number of Axes
1
Electrical properties
Output signal type
Voltage (Piezoelectric, IEPE)
Electrical isolation
Case isolation
Influence quantities
Sensitivity for Voltage and IEPE Output
50 mV/g
Dynamical properties
Minimum frequency (±5%) [Hz]
1 Hz
Maximum frequency (±5%) [Hz]
10000 Hz
Operation and installation
Minimal operating temperature [°C]
Minimal static operating temperature.
-55 °C
Maximum operating temperature [°C]
Maximum static operating temperature.
165 °C
Mounting type
Center through hole
Cet accéléromètre monté dans un trou traversant est livré avec une plage de mesure de 100 g et une TEDS (Transducer Electronic Data Sheet).
Chargement
Chargement